{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_3_hd_500_hoses/2_3_3_3_flanges/2_3_3_3_1_conn_3000/pa_500_sf_a.prj},{NB=PA 540 SF 50 A (HD 500)},{DES=PA 540 SF 50 A},{DN=38},{S=24},{HS=1.1/2\"},{FS=2\"},{D=71.40},{H=9.6},{L1=169.5},{VERS=11},{L2=68.500},{L3=91.500},{L4=6.500},{L5=5.000},{L6=16.000},{L8=17.000},{L9=30.000},{DN1=37.900},{D1=37.000},{D2=41.000},{D3=38.000},{D4=49.000},{D5=42.000},{D6=63.250},{D7=62.000},{D8=52.000},{D9=31.000},{FL1=93.000},{FL2=5.400},{FD1=63.000},{FD2=53.000},{FD3=44.000},{FCH=0.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA500SFA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PA500SFA}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.