{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_3_hd_500_hoses/2_3_3_3_flanges/2_3_3_3_2_conn_6000/pa_500_sf6_45_a.prj},{NB=PA 540 SF 6 50 45 A (HD 500)},{DES=PA 540 SF 6 50 45 A},{DN=38},{S=24},{HS=1.1/2\"},{FS=2\"},{D=79.40},{H=12.7},{L1=236.0},{L2=61.0},{VERS=11},{L21=68.500},{L3=91.500},{L4=6.500},{L5=5.000},{L6=38.000},{L8=17.000},{L9=30.000},{DN1=37.900},{D1=37.000},{D2=41.000},{D3=38.000},{D4=49.000},{D5=46.000},{D6=63.250},{D7=67.000},{D8=52.000},{D9=31.000},{FL1=93.000},{FL2=5.400},{FD1=63.000},{FD2=53.000},{FD3=44.000},{FCH=0.500},{R=75.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA500SF645A},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PA500SF645A}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。