{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_4_hd_700_hoses/2_3_4_5_metric_nut/2_3_4_5_1_24_seal_head_o_ring/pa_700_aos.prj},{NB=PA 713 AOS 16 (HD 700)},{DES=PA 713 AOS 16},{DN=12},{S=8},{NDM=30},{P=2.000},{PD=20},{L1=75.8},{S1=36},{OR2=2.500},{L2=35.0},{L3=45.000},{L4=4.000},{L5=14.400},{L6=9.000},{L7=2.180},{L8=7.000},{L9=12.000},{D1=11.700},{DN1=12.100},{D2=15.000},{D3=12.500},{D4=20.000},{D5=25.000},{D6=23.900},{FL1=45.000},{FL2=1.500},{FD1=27.000},{FD2=23.000},{FD3=17.000},{FCH=0.500},{RDA=24.000},{RDI=14.000},{NL=24.500},{NL1=17.000},{NL2=15.500},{TL=12.500},{ND1=31.000},{ND2=20.000},{NVERS=2.000},{ND3=0.000},{D8=9.000},{L10=0.000},{H1=5.000},{CH1=1.500},{HS=1/2\"},{G1=M 30 x 2},{OR=17.5 x 2.5},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA700AOS}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.