{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_4_hd_700_hoses/2_3_4_8_un_unf_nut/2_3_4_8_1_74_inner_cones/pa_700_aj_90.prj},{NB=PA 716 AJ 90 (HD 700)},{DES=PA 716 AJ 90},{DN=16},{S=10},{NDM=0.8750},{L1=109.0},{L11=79.500},{L2=51.0},{R=35.000},{S1=27},{VERS=3},{L21=40.0},{L3=61.500},{L4=4.000},{L5=18.000},{L6=6.800},{L7=5.000},{L8=8.000},{L9=15.000},{D1=15.500},{DN1=16.100},{D2=19.000},{D3=15.500},{D4=23.000},{D5=20.000},{D6=17.000},{D8=17.270},{D9=12.000},{FL1=60.000},{FL2=2.900},{FD1=32.000},{FD2=28.000},{FD3=20.000},{FCH=0.500},{H1=14.000},{NL=24.800},{NL1=4.000},{NL2=9.100},{NL3=12.100},{NL4=3.900},{NL5=2.000},{TL=0.000},{ND1=22.600},{ND2=24.000},{ND3=26.800},{ND4=23.700},{NVERS=1.000},{HS=5/8\"},{G1=7/8\" -14 UNF},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA700AJ90}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.