{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_4_hd_700_hoses/2_3_4_2_bsp_nut/2_3_4_2_2_60_seal_head_o_ring/pa_700_aob_45.prj},{NB=PA 720 AOB 45 (HD 700)},{DES=PA 720 AOB 45},{DN=19},{S=12},{NDM=26.441},{L1=140.0},{L11=96.500},{L2=34.5},{R=65},{S1=32},{OR2=1.600},{VERS=3},{D1=18.200},{DN1=19.100},{D2=22.000},{D3=19.500},{D4=27.000},{D5=23.800},{D6=18.450},{D7=21.000},{D8=MIN},{D9=14.000},{L21=45.000},{L3=62.000},{L4=4.000},{L5=3.500},{L6=4.160},{L7=8.500},{L8=9.000},{L9=18.000},{L10=5.500},{L12=3.500},{FL1=62.000},{FL2=3.400},{FD1=40.000},{FD2=32.800},{FD3=24.000},{FCH=0.800},{H1=9.500},{NL=22.500},{NL1=4.500},{NL2=6.000},{NL3=9.500},{NL4=4.400},{ND1=27.200},{ND2=31.800},{ND3=27.500},{ND4=29.000},{HS=3/4\"},{G1=G 3/4\" -14},{OR=17.1 x 1.60},{INFO=HTML (Online)}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.