{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_4_hd_700_hoses/2_3_4_5_metric_nut/2_3_4_5_1_24_seal_head_o_ring/pa_700_aos_45.prj},{NB=PA 720 AOS 16 45 (HD 700)},{DES=PA 720 AOS 16 45},{DN=19},{S=12},{NDM=30},{P=2.000},{PD=20},{L1=132.8},{L11=101.800},{L2=26.9},{R=30},{S1=36},{OR2=2.500},{L21=45.0},{L3=62.000},{L4=5.000},{L5=14.500},{L6=9.000},{L7=2.180},{L8=9.000},{L9=18.000},{D1=18.200},{DN1=19.100},{D2=22.000},{D3=19.500},{D4=24.000},{D41=26.000},{D5=27.300},{D6=23.900},{FL1=62.000},{FL2=3.400},{FD1=40.000},{FD2=32.800},{FD3=24.000},{FCH=0.800},{RDA=31.000},{RDI=20.000},{NL=24.500},{NL1=17.600},{NL2=0.000},{TL=12.500},{ND1=30.700},{ND2=24.300},{NVERS=1.000},{D8=14.000},{L10=0.000},{H1=5.000},{CH1=0.000},{HS=3/4\"},{G1=M 30 x 2},{OR=17.5 x 2.5},{INFO=HTML (Online)}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.