{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_4_hd_700_hoses/2_3_4_3_flanges/2_3_4_3_3_conn_9000/pa_700_sf9_45.prj},{NB=PA 720 SF 9 45 (700)},{DES=PA 720 SF 9 45},{DN=19},{S=12},{HS=3/4\"},{FS=3/4\"},{D=41.30},{H=14.6},{L1=139.0},{L2=34.0},{R=40.000},{VERS=1},{L21=45.000},{L3=62.000},{L4=4.000},{L5=3.500},{L6=23.000},{L8=9.000},{L9=18.000},{DN1=19.100},{D1=18.200},{D2=22.000},{D3=19.500},{D4=27.000},{D5=24.000},{D6=31.750},{D7=32.000},{D8=21.000},{D9=14.000},{FL1=62.000},{FL2=3.400},{FD1=40.000},{FD2=32.800},{FD3=24.000},{FCH=0.800},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA700SF945},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PA700SF945}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.