{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_4_hd_700_hoses/2_3_4_2_bsp_nut/2_3_4_2_2_60_seal_head_o_ring/pa_700_aob_90.prj},{NB=PA 725 AOB 90 (HD 700)},{DES=PA 725 AOB 90},{DN=25},{S=16},{NDM=33.249},{L1=158.0},{L11=113.000},{L2=81.7},{R=55},{S1=41},{OR2=1.600},{VERS=4},{D1=24.700},{DN1=25.500},{D2=27.500},{D3=25.000},{D4=35.000},{D5=30.000},{D6=23.590},{D7=27.000},{D8=MIN},{D9=19.000},{L21=55.000},{L3=74.000},{L4=5.000},{L5=3.500},{L6=4.680},{L7=11.500},{L8=10.500},{L9=22.000},{L10=6.500},{L12=3.500},{FL1=75.000},{FL2=4.200},{FD1=47.000},{FD2=39.500},{FD3=30.000},{FCH=0.500},{H1=10.500},{NL=27.500},{NL1=5.500},{NL2=7.000},{NL3=11.500},{NL4=5.400},{ND1=34.000},{ND2=37.800},{ND3=33.600},{ND4=34.800},{HS=1\"},{G1=G 1\" -11},{OR=22.1 x 1.60},{INFO=HTML (Online)}
Selezionare il prodotto desiderato secondo i criteri tecnici. Gli attributi selezionabili sono evidenziati con l'icona tabella. Le selezioni possono essere modificate cliccando sull'icona tabella o sul valore.