{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_4_hd_700_hoses/2_3_4_8_un_unf_nut/2_3_4_8_2_74_inner_cones_o_ring/pa_700_aoj_90.prj},{NB=PA 725 AOJ 90 (HD 700)},{DES=PA 725 AOJ 90},{DN=25},{S=16},{NDM=1.3125},{L11=119},{L1=158.0},{L2=81.7},{R=55.000},{S1=41},{OR2=1.500},{VERS=2},{L21=55.000},{L3=74.000},{L4=5.000},{L5=3.500},{L6=7.400},{L7=6.000},{L8=10.500},{L9=22.000},{L10=3.000},{DN1=25.500},{D1=24.700},{D2=27.500},{D3=25.000},{D4=35.000},{D5=30.800},{D6=27.330},{D8=27.940},{D9=19.000},{FL1=75.000},{FL2=4.200},{FD1=47.000},{FD2=39.500},{FD3=30.000},{FCH=0.500},{H1=17.000},{NL=29.400},{NL1=5.000},{NL2=10.300},{NL3=14.300},{NL4=4.900},{ND1=33.700},{ND3=35.400},{ND4=39.200},{ND5=35.600},{HS=1\"},{G1=UN 1.5/16\" -12},{OR=25.00 x 1.50},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA700AOJ90}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir