Код
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
PA 500 SF6 90 A - Swage fitting 90° for hose HD 500
Bill of material
PA 725 SF 6 90
DES
Identifier
PA 725 SF 6 90
DN
Diameter DN
25 mm
S
Size
16
HS
Inch
1"
FS
Flange size
1" Inch
D
Diameter D
47.60 mm
H
Length H
9.6 mm
L1
Length L1
136.9 mm
L2
Length L2
74.0 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.