{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_4_hd_700_hoses/2_3_4_3_flanges/2_3_4_3_2_conn_6000/pa_700_sf6_90_k.prj},{NB=PA 725 SF 6 90 4 K (HD 700)},{DES=PA 725 SF 6 90 4 K},{DN=25},{S=16},{HS=1''},{FS=-},{L1=153},{L2=24},{FL1=75.000},{FL2=4.200},{FD1=47.000},{FD2=39.500},{FD3=30.000},{FCH=0.500},{FD4=38.800},{FD5=13.000},{FL4=24.000},{FL6=80.300},{FL7=57.200},{FL9=70.000},{FL11=27.800},{D9=19.000},{D1=24.700},{DN1=25.500},{D2=27.500},{D4=35.000},{D5=30.000},{L5=3.500},{L6=21.000},{D7=38.000},{L8=10.500},{L22=55.000},{L3=74.000},{L4=5.000},{D3=25.000},{D6=39.650},{L9=22.000},{L12=146.500},{D8=27.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA700SF6904K},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PA700SF6904K}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir