{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_4_hd_700_hoses/2_3_4_8_un_unf_nut/2_3_4_8_2_74_inner_cones_o_ring/pa_700_aoj_45.prj},{NB=PA 740 AOJ 45 (HD 700)},{DES=PA 740 AOJ 45},{DN=38},{S=24},{NDM=1.8750},{L11=152},{L1=233.0},{L2=58.0},{R=115.000},{S1=55},{OR2=1.780},{VERS=4},{L21=68.500},{L3=91.500},{L4=6.500},{L5=5.000},{L6=10.200},{L7=7.000},{L8=17.000},{L9=30.000},{L10=3.000},{DN1=37.900},{D1=37.000},{D2=41.000},{D3=38.000},{D4=49.000},{D5=45.100},{D6=40.730},{D8=41.270},{D9=31.000},{FL1=93.000},{FL2=5.400},{FD1=63.000},{FD2=53.000},{FD3=44.000},{FCH=0.500},{H1=19.500},{NL=35.700},{NL1=6.000},{NL2=12.100},{NL3=17.100},{NL4=5.900},{ND1=48.000},{ND3=50.700},{ND4=54.600},{ND5=50.000},{HS=1.1/2\"},{G1=UN 1.7/8\" -12},{OR=37.82 x 1.78},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PA700AOJ45}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.