{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_6_metric_nut/2_3_2_6_2_24_seal_din_2353/pn_afs.prj},{NB=PN 04 AFS},{DES=PN 04 AFS},{DN=5},{S=3},{HS=3/16''},{G1=M 16 x 1.5},{NDM=16.000},{P=1.500},{PD=8},{L1=44.5},{S1=19},{L2=17.800},{L3=6.500},{L4=3.000},{L5=3.200},{L6=1.500},{D1=8.000},{D2=12.000},{D3=11.000},{D4=3.000},{D5=4.600},{D6=5.300},{D7=7.600},{DN1=5.300},{DN2=17.000},{DN3=8.000},{LN1=17.000},{LN2=12.500},{LNT=9.000},{CHRN=0.200},{L7=10.200},{LN3=11.000},{R1=1.500},{DS1=14.000},{DS2=6.000},{LS=1.000},{L=48.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAFS},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNAFS}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen