{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_5_metric_cylin/2_3_2_5_2_24_inner_din_2353/pn_hs.prj},{NB=PN 04 HS},{DES=PN 04 HS},{DN=5},{S=3},{HS=3/16\"},{G1=M 16 x 1.5},{PD=8},{NDM=16.000},{P=1.500},{L1=48.0},{S1=17},{L4=1.500},{L5=2.200},{L6=2.300},{L7=22.000},{L71=7.000},{L9=3.000},{L10=12.000},{D3=13.700},{D5=5.300},{D6=3.000},{D7=7.600},{D4=11.000},{D8=5.000},{D9=10.100},{D10=8.000},{R1=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNHS},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNHS}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir