Code
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
PN ABK 45 - Swage nipple DKR Comp angle 45°
Bill of material
PN 06 ABK 45
DES
Identifier
PN 06 ABK 45
DN
Diameter DN
6 mm
S
Size
4
HS
Inch
1/4"
G1
Thread G1
G 1/4" -19
L1
Length L1
64.2 mm
L2
Length L2
14.1 mm
S1
Width across flats S1
19 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
プレビュー
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.