Код
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
PN AOL - Swage nipple
Bill of material
PN 06 AOL
DES
Identifier
PN 06 AOL
DN
Diameter DN
6 mm
S
Size
4
HS
Inch
1/4"
G1
Thread G1
M 14 x 1.5
PD
For external pipe diameter
8 mm
L1
Length L1
52.0 mm
S1
Width across flats S1
17 mm
OR
O-ring OR
6.0 x 1.5 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.