{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_3_bsp_nut/2_3_2_3_4_60_inner/pn_ari_45.prj},{NB=PN 06 ARI 45},{DES=PN 06 ARI 45},{DN=6},{S=4},{HS=1/4\"},{G1=G 1/4\" -19},{NDM=13.157},{KDM=11.445},{L1=79},{L11=42.500},{L2=23},{S1=19},{L3=28.000},{L4=2.000},{L5=2.500},{L6=2.000},{L7=4.000},{L8=4.000},{D2=10.500},{D3=11.200},{D4=13.000},{D5=7.500},{D6=4.000},{D7=9.500},{D8=8.800},{L1N=51.500},{NL=16.000},{ND1=13.600},{ND2=15.200},{ND3=14.300},{NL1=4.500},{NL2=3.000},{NL3=2.900},{NL4=6.500},{NR=6.000},{R=40.000},{VERS=2},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNARI45},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNARI45}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.