{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_2_bsp_cylin/2_3_2_2_3_60_inner/pn_hb.prj},{NB=PN 06 HB},{DES=PN 06 HB},{DN=6},{S=4},{HS=1/4''},{G1=G 1/4'' -19},{NDM=13.157},{L1=52.0},{S1=19},{L9=2.000},{L8=3.000},{D3=13.400},{R=1.200},{L4=2.000},{L5=2.500},{L6=1.000},{D5=7.500},{L3=28.000},{L2=7.000},{L7=11.000},{D8=10.400},{HN=5.500},{D6=4.000},{D1=5.400},{DN1=6.700},{D2=10.500},{D4=13.000},{CHR=0.200},{L10=0.000},{L11=0.000},{D9=0.000},{D10=11.200},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNHB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNHB}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.