{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_13_un_unf_nut_thread/2_3_2_13_2_74_inner_cones/pn_aj_90.prj},{NB=PN 08 AJ 90},{DES=PN 08 AJ 90},{D10=9.0},{DN=8},{S=5},{HS=5/16''},{G1=UNF 1/2'' -20},{NDM=0.50000},{L12=43.0},{L1=56.5},{L2=33.0},{S1=17},{DN6=17.000},{L22=4.000},{L3=5.200},{L4=7.000},{L5=2.500},{L6=2.000},{L7=1.300},{D1=8.500},{D2=11.100},{D3=12.000},{D4=5.500},{D5=7.000},{D6=9.000},{D7=14.000},{D8=9.020},{L=52.500},{DN1=8.300},{DN2=13.000},{DN3=11.500},{DN4=14.500},{DN5=16.800},{LN1=17.700},{LN2=14.700},{LN3=6.200},{LN4=8.200},{LN5=1.500},{DN52=14.100},{LN6=2.900},{LT=0.000},{TCTRL=UNF},{CHR=0.250},{L9=0.000},{D9=0.000},{DS1=0.000},{DS2=0.000},{R1=13.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAJ90},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNAJ90}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.