{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_5_metric_cylin/2_3_2_5_4_24_inner_french_imp/pn_hf.prj},{NB=PN 10 HF},{DES=PN 10 HF},{DN=10},{S=6},{HS=3/8\"},{G1=M 20 x 1.5},{PD=13.25},{NDM=20.000},{P=1.500},{L1=56.6},{S1=24},{L4=2.000},{L5=2.500},{L6=1.500},{L7=29.500},{L71=9.000},{L9=3.000},{L10=12.000},{D3=17.700},{D4=16.000},{D5=10.500},{D6=7.000},{D7=13.500},{D8=8.000},{D9=16.000},{D10=13.250},{R1=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNHF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNHF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。