{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_12_un_unf_outer_thread/2_3_2_12_1_flat_seal_o_ring/pn_hjof.prj},{NB=PN 10 HJOF},{DES=PN 10 HJOF},{DN=10},{S=6},{HS=3/8\"},{G1=UN 11/16\" -16},{NDM=0.68750},{TT=UN 16},{L1=56.0},{S1=19},{OR=9.25 x 1.78},{L3=29.500},{L4=2.000},{L5=2.500},{L6=2.500},{L7=11.000},{L8=2.800},{D2=13.500},{D3=10.500},{D4=16.000},{D5=15.100},{D6=12.600},{D8=0.000},{D9=5.500},{VERS=4},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNHJOF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNHJOF}
Моля изберете желания продукт според техническите критерии. Избираемите атрибути са подчертани с икона в таблицата. Изборът може да бъде повторен чрез кликване на иконата за таблица или на параметъра.