{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_5_metric_cylin/2_3_2_5_2_24_inner_din_2353/pn_hl.prj},{NB=PN 10 HL},{DES=PN 10 HL},{DN=10},{S=6},{HS=3/8\"},{G1=M 18 x 1.5},{PD=12},{NDM=18.000},{P=1.500},{L1=52.5},{S1=19},{L4=2.000},{L5=2.500},{L6=1.500},{L7=29.500},{L71=7.000},{L9=3.000},{L10=11.000},{D3=15.700},{D4=16.000},{D5=10.500},{D6=7.000},{D7=13.500},{D8=10.000},{D9=14.300},{D10=12.000},{R1=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNHL},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNHL}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen