{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_6_metric_nut/2_3_2_6_5_24_seal_french_imp/pn_af.prj},{NB=PN 13 AF},{DES=PN 13 AF},{DN=12},{S=8},{HS=1/2''},{G1=M 24 x 1.5},{NDM=24.000},{P=1.500},{PD=16.75},{L1=55.0},{S1=30},{L=59.000},{D1=17.500},{D2=20.500},{D3=19.000},{D4=9.500},{D5=12.000},{D6=13.500},{D7=17.500},{D8=0.000},{L2=9.000},{L3=6.500},{L4=7.500},{L5=4.000},{L6=2.500},{L7=10.000},{R=8.000},{LR=4.500},{DN1=13.300},{DN2=24.800},{DN3=17.800},{LNT=10.000},{LN1=18.000},{LN2=13.000},{DS1=24.000},{DS2=14.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNAF}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.