{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_3_bsp_nut/2_3_2_3_3_60_seal_head_o_ring/pn_aob.prj},{NB=PN 13 AOB},{DES=PN 13 AOB},{DN=12},{S=8},{HS=1/2\"},{G1=G 1/2\" -14},{NDM=20.955},{L1=51.0},{S1=27},{OR=12.1 x 1.6},{OR2=1.600},{L3=29.500},{L4=2.500},{L5=3.000},{L7=5.500},{L8=9.000},{L9=2.230},{D2=17.500},{D3=13.500},{D4=20.000},{D5=15.700},{D7=18.500},{D8=0.000},{D9=9.500},{D10=12.130},{D11=13.500},{VERS=3.000},{ND1=21.500},{ND2=24.000},{ND3=22.600},{NL=20.000},{NL1=5.500},{NL2=4.500},{NL3=4.400},{NL4=9.000},{L1N=57.500},{ND4=26.800},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAOB},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNAOB}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.