{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_3_bsp_nut/2_3_2_3_3_60_seal_head_o_ring/pn_aobk_90.prj},{NB=PN 13 AOBK 90},{DES=PN 13 AOBK 90},{DN=12},{S=8},{NDM=20.955},{L1=54.5},{L2=28.5},{S1=27},{OR2=1.600},{H1=35.500},{H2=31.500},{H3=8.500},{H4=5.500},{H5=38.500},{H7=5.000},{D10=13.650},{D11=9.500},{D12=20.000},{D13=18.500},{D14=13.500},{D15=15.700},{D16=9.500},{R=26.000},{L1N=53.500},{L3=29.500},{L4=2.500},{L5=3.000},{L6=3.000},{D2=17.500},{D3=13.500},{D4=20.000},{D5=13.500},{D8=0.000},{D9=9.500},{L81=0.000},{NL=20.000},{NL1=4.500},{NL2=9.000},{NL3=4.400},{NL4=5.500},{ND1=21.500},{ND2=22.600},{ND3=24.000},{ND4=26.800},{HS=1/2\"},{G1=G 1/2\" -14},{OR=12.1 x 1.6},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAOBK90}
Пожалуйста, выберите желаемый продукт согласно техническим критериям. Атрибуты для выбора выделены значком таблицы. Выбор можно переустановить щелчком по значку таблицы или по значению.