{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_1_bsp_con/pn_hbk.prj},{NB=PN 13 HBK},{DES=PN 13 HBK},{DN=12},{S=8},{HS=1/2''},{G1=R 1/2'' K},{NDM=20.955},{KDM=18.631},{L1=62.0},{S1=22},{L2=18.500},{L3=32.500},{L4=1.500},{L5=7.500},{L6=2.500},{HN=7.000},{LT=13.900},{A=60.000},{D1=16.000},{D2=20.000},{D3=17.500},{D4=9.500},{D5=12.000},{D6=13.500},{DN1=13.300},{DS1=0.000},{DS2=0.000},{DH=0.000},{CHR=0.300},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNHBK},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNHBK}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen