{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_7_npt_con/pn_hn.prj},{NB=PN 13 HN},{DES=PN 13 HN},{DN=12},{S=8},{HS=1/2''},{G1=NPT 1/2'' -14},{NDM=0.84000},{L1=62.0},{S1=22},{L2=18.500},{L3=13.600},{L4=7.500},{L5=3.000},{L6=2.500},{L7=1.500},{LN=7.000},{D4=9.500},{D5=12.000},{D6=13.500},{D7=20.000},{D8=16.300},{DN1=13.300},{D3=17.500},{CTRL=2.000},{DS1=0.000},{DS2=0.000},{D9=0.000},{L9=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNHN},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNHN}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen