{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_11_plug_conn/2_3_2_11_3_conn_mining/pn_so.prj},{NB=PN 13 SO},{DES=PN 13 SO},{DN=12},{S=8},{HS=1/2\"},{L1=67.0},{OR=13.0 x 2.5},{L3=28.000},{L4=2.500},{L5=3.000},{L6=3.000},{L7=11.000},{L8=18.000},{L9=5.100},{L10=3.000},{L11=3.600},{L12=5.000},{L13=1.500},{L14=0.000},{RD1=14.000},{RD2=18.100},{RW1=0.800},{RW2=0.500},{RA=30.000},{OR1=13.000},{OR2=2.500},{D2=18.000},{D3=17.500},{D4=24.000},{D5=13.500},{D6=9.500},{D61=0.000},{D7=17.500},{D8=14.000},{D9=20.000},{R1=1.000},{CH1=0.300},{CH2=1.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNSO},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNSO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.