Код
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
PN SF 45 - Swage nipple 45°
Bill of material
PN 16 SF 13 45
DES
Identifier
PN 16 SF 13 45
DN
Diameter DN
16 mm
S
Size
10
HS
Inch
5/8"
FS
Flange size
1/2"
D
Diameter D
30.20 mm
H
Length H
6.80 mm
L1
Length L1
85.5 mm
L2
Length L2
20.5 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.