Codice
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
PN SF6 - Swage nipple
Bill of material
PN 16 SF 6 20
DES
Identifier
PN 16 SF 6 20
DN
Diameter DN
16 mm
S
Size
10
HS
Inch
5/8"
FS
Flange size
3/4"
D
Diameter D
41.3 mm
H
Length H
8.8 mm
L1
Length L1
97.0 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.