Code
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
PN AFLF 90 / PN AFSF 90 - Swage nipple 90°
Bill of material
PN 20 AFLF 90
DES
Identifier
PN 20 AFLF 90
DN
Diameter DN
19 mm
S
Size
12
HS
Inch
3/4"
SER
Series
Light
PD
For external pipe diameter
22 mm
G1
Thread G1
M 30 x 1.5
L1
Length L1
108 mm
L2
Length L2
65 mm
S1
Width across flats S1
36 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.