{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_4_flanges/2_3_2_4_3_conn_9000/pn_sf9_90.prj},{NB=PN 20 SF 9 90},{DES=PN 20 SF 9 90},{DN=19},{S=12},{HS=3/4\"},{FS=3/4\"},{D=41.30},{H=14.6},{L1=100.0},{L2=63.5},{L3=39.000},{L4=3.000},{L5=4.000},{L6=3.500},{D2=24.000},{D3=19.500},{D4=27.000},{D5=23.500},{D6=31.600},{D7=32.000},{D8=21.000},{D9=15.000},{H2=23.000},{R=30.000},{VERS=1},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNSF990},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNSF990}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.