Code
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
PN A - Swage nipple
Bill of material
PN 25 A
DES
Identifier
PN 25 A
DN
Diameter DN
25 mm
S
Size
16
HS
Inch
1"
G1
Thread G1
M 38 x 1.5
L1
Length L1
75.5 mm
S1
Width across flats S1
46 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.