{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_3_bsp_nut/2_3_2_3_3_60_seal_head_o_ring/pn_aob_90.prj},{NB=PN 25 AOB 90},{DES=PN 25 AOB 90},{DN=25},{S=16},{HS=1\"},{G1=G 1\" -11},{NDM=33.249},{L1=126.0},{L2=74.0},{S1=38},{OR=22.1 x 1.6},{OR2=1.600},{L3=47.000},{L4=3.000},{L5=4.000},{L7=6.500},{L8=11.500},{L9=2.230},{D2=30.000},{D3=26.000},{D4=33.000},{D5=27.000},{D7=30.000},{D8=0.000},{D9=19.500},{D10=22.860},{D11=24.600},{VERS=6.000},{ND1=34.000},{ND2=34.800},{ND3=33.600},{NL=27.500},{NL1=7.000},{NL2=5.500},{NL3=5.400},{NL4=11.500},{L1N=10.500},{ND4=37.800},{L6=3.500},{R=45.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAOB90},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNAOB90}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir