{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_13_un_unf_nut_thread/2_3_2_13_2_74_inner_cones/pn_aj.prj},{NB=PN 32 AJ},{DES=PN 32 AJ},{DN=31},{S=20},{HS=1.1/4''},{G1=UN 1.5/8'' -12},{NDM=1.62500},{L1=82.0},{S1=50},{L2=6.000},{L3=9.300},{L4=8.500},{L5=5.000},{L6=3.500},{L7=3.700},{D1=33.880},{D2=38.700},{D3=37.000},{D4=26.000},{D5=30.500},{D6=32.500},{D7=40.000},{D8=35.810},{L=98.500},{DN1=32.500},{DN2=41.600},{DN3=39.200},{DN4=44.600},{DN5=48.200},{DN6=50.000},{LN1=30.800},{LN2=25.800},{LN3=10.900},{LN4=14.900},{LN5=2.000},{DN52=43.200},{LN6=4.900},{LT=0.000},{TCTRL=UN},{CHR=0.250},{L9=0.000},{D9=0.000},{DS1=0.000},{DS2=0.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNAJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNAJ}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.