{hansa_flex/hydraulics/2_hose_technology/2_3_fittings/2_3_2_te_kp_hd/2_3_2_4_flanges/2_3_2_4_1_conn_3000/pn_sf.prj},{NB=PN 60 SF 50},{DES=PN 60 SF 50},{DN=60},{S=40},{HS=2.1/2\"},{FS=2\"},{D=71.40},{H=9.60},{L1=155.5},{L3=75.000},{L4=5.000},{L5=5.000},{L6=8.000},{D2=66.600},{D3=62.200},{D4=69.000},{D5=55.000},{D6=63.250},{D7=62.000},{D8=52.000},{D9=42.000},{H2=16.000},{VERS=20},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/PNSF},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/PNSF}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。