{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_11_reducing_adap/1_1_2_11_1_short/1_1_2_11_1_1_bsp_cylin/rik.prj},{NB=RIK NW 13 06},{DES=RIK NW 13 06},{PRES=PN 315},{G1=G 1/2\" -14},{NDM1=20.955},{G2=G 1/4\" -19},{NDM2=13.157},{D3=26.0},{I1=14},{I2=13},{L=24.0},{SW=27},{L3=4.000},{L5=3.000},{D4=25.000},{D5=18.400},{R1=1.200},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/RIK},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/RIK}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.