{hansa_flex/hydraulics/ball_valves/1_ball_valves_high_pressure/1_1_2way/1_1_6_sae_counter/sk_gfs_asmtab.prj},{NB=SK GFS 6 50},{DES=SK GFS 6 50},{DN=51},{SER=6000 PSI},{FS=2\"},{LW=47},{PN=400 bar},{AF=17},{SF=1.5},{ZNR=SKH DN50 SAE 6000psi D_D.stp},{L=186},{B=106.7},{H1=111.35},{L1=100},{H2=53.35},{B1=27},{S=5},{C=114},{E=96.8},{F=44.5},{A=133},{G=M20},{SW1=85},{G1=M72x0.75},{I=31},{PPATH=assemblies/sk_gfs_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/SKGFS},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/SKGFS}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。