{hansa_flex/hydraulics/ball_valves/1_ball_valves_high_pressure/1_1_2way/1_1_4_sae_flange/sk_sf_sf6_asmtab.prj},{NB=SK SF6 50},{DES=SK SF6 50},{DN=51},{SER=6000 PSI},{FS=2\"},{LW=47},{PN=400 bar},{AF=17},{SF=1.5},{ZNR=SKH DN50 SAE 6000psi S_S.stp},{L=316},{L1=100},{L2=80},{L3=12.6},{B=106.7},{H1=111.35},{H2=53.35},{S=5},{D=67},{G=52},{A=63.3},{C=79.4},{W=4.2},{T=2.8},{PPATH=assemblies/sk_sf_sf6_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/SKSF/SKSF6},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/SKSF/SKSF6}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.