{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_1_individual/1_1_1_4_cutting_ring_o_ring/srdo.prj},{NB=SRD O 10 V},{DES=SRD O 10 V},{SER=Light/Heavy},{R1=10},{L1=10.0},{OR=10 x 1},{D1=14.000},{L2=2.000},{CH=0.900},{H=0.900},{OR1=14.000},{OR2=0.500},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/SRDOV},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/SRDOV}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。