{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_6_adapter/1_6_3_angle_45/1_6_3_7_npt_ext_thr/1_6_3_7_3_unf_ext_thr/w45_hn_hj.prj},{NB=W45 HN 02 HJ 06},{DES=W45 HN 02 HJ 06},{G1=9/16-18 UNF},{G1X=14.28750},{P1=1.41224},{G2=1/8-27 NPTF},{KDA=0.36351},{G2X=10.28700},{P2=0.03704},{SW=14},{VERS=3},{VERSGEW=0},{VERSX=1},{VERSY=0},{A1=21.0},{A2=5.2},{A3=14.1},{A4=2.5},{A5=2.0},{B1=7.50},{B2=8.10},{B3=12.10},{B4=13.60},{B5=12.10},{L1=18.500},{L2=7.60000},{L3=10.100},{L4=0.000},{D1=3.300},{D2=7.100},{D3=13.600},{D5=0.000},{L2L=0.00000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/W45HNHJ},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/W45HNHJ}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。