For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
HANSA-FLEX
Beschreibung
XAOH VA - Reduzierverschraubung, Gerade
Stückliste
XAOH NW 06 L VA
DES
Bezeichnung
XAOH NW 06 L VA
SER
Baureihe
Leicht
PRES
Druck
PN 315 bar
D2
Durchmesser D2
6.0 mm
D1
Durchmesser D1
4.0 mm
G2
Gewinde G2
M 14 x 1.5
G1
Gewinde G1
M 14 x 1.5
SW
Schlüsselweite SW1
14 mm
L2
Länge L2
25.0 mm
S1
Schlüsselweite S1
17 mm
OR
O-ring OR
6.0 x 1.5
L1
Länge L1
32.0 mm
INFO
Webseitenlink
HTML (Online)
Voransichten
3D
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.