{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_6_reducing/1_1_2_6_2_metric_nut/xaoh.prj},{NB=XAOH NW 06 S},{DES=XAOH NW 06 S},{D2=7.0},{D1=6.0},{SW=19},{S1=22},{L=37.5},{R=2.1},{OD1=10},{OD2=10.0},{NDM1=18},{P1=1.5},{NDM2=18},{P2=1.5},{OR1=7.5},{OR2=1.5},{X1=34.9},{X2=27.4},{K1=7.0},{K2=17.5},{I1=12.0},{I2=15.9},{D3=12.3},{D4=11.10},{D5=12.07},{D6=12.80},{D7=14.2},{R3=1.2},{R5=1.2},{R6=1.0},{Y1=2.82},{Y2=6.58},{Y3=8.9},{Y4=0.5},{W1=7.5},{W2=15.0},{S1D1=18.5},{S1D2=14.4},{Z1=17.5},{Z2=8.5},{Z3=3.5},{Z4=0.4},{Z5=4.8},{S1L1=7.10},{S1L2=2.3},{AN3=60},{DA1=1.1},{DA3=1.9},{DB1=2.39},{DB2=12.0},{DB3=14.1},{DC1=3},{DC2=15.7},{VERS=123},{SER=Heavy},{PRES=PN 630},{G2=M 18 x 1.5},{G1=M 18 x 1.5},{OR=7.5 x 1.5},{SER2=Heavy},{PPATH=assemblies/xaoh_asmtpl.prj},{INFO=HTML (Online)}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.