Код
For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
Company
HANSA-FLEX
Description
XDTM VA - Banjo coupling, throttle free, T shaped
Bill of material
XDTM NW 25 HL VA
DES
Identifier
XDTM NW 25 HL VA
SER
Series
Light
PRES
Pressure
PN 100 bar
OD
Pipe diameter OD
28 mm
G
Thread G
M 33 x 2
D
Diameter D
39 mm
I
Length I
18 mm
L1
Length L1
58 mm
L2
Length L2
29 mm
L4
Length L4
29.5 mm
L7
Length L7
37.0 mm
SW
Width across flats SW
46 mm
S1
Width across flats S1
22 mm
S2
Width across flats S2
22 mm
INFO
Website link
HTML (Online)
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.