{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_4_l_shaped/1_1_4_2_adjustable/1_1_4_2_4_un_unf_cylin/xelo.prj},{NB=XELO NW 16 HL 7/8},{DES=XELO NW 16 HL 7/8},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=18},{G1=UNF 7/8'' -14},{NH=9.100},{NDM=0.8750},{KDM=0.7900},{G2=M 26 x 1.5},{G3=M 26 x 1.5},{NDM2=26.000},{P2=1.500},{KDM2=24.160},{I=15},{L4=24},{L5=32},{SW=27},{S1=27},{OR=19.18 x 2.46},{OR1=19.180},{OR2=2.460},{UN=UNF},{VERS=10.000},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XELO},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XELO}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.