{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_4_l_shaped/1_1_4_2_adjustable/1_1_4_2_3_metric_cylin/xelom.prj},{NB=XELOM NW 08 HL},{DES=XELOM NW 08 HL},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=10},{G1=M 14 x 1.5},{NDM=14},{P=1.5},{KDM=12.160},{G2=M 16 x 1.5},{G3=M 16 x 1.5},{NDM2=16.000},{P2=1.500},{KDM2=14.160},{I=10},{L4=17},{L5=25},{SW=19},{S1=19},{OR1=11.300},{OR2=2.400},{OR=11.3 x 2.4},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XELOM},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XELOM}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.