{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_5_t_shaped/1_1_5_5_adjustable/1_1_5_5_3_metric_cylin/xetomk.prj},{NB=XETOMK NW 03 HS},{DES=XETOMK NW 03 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 315},{OD=6},{G1=M 12 x 1.5},{NDM1=12},{P1=1.5},{G2=M 14 x 1.5},{G3=M 14 x 1.5},{NDM23=14},{P23=1.5},{I=10},{L3=22},{L4=15},{L5=22},{SW=14},{S1=17},{NDM4=14.000},{P4=1.500},{OR=9.3 x 2.4},{OR2=2.4},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XETOMK},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XETOMK}
設計基準に一致する目的の製品を選択してください。選択可能な属性は、テーブルアイコン上にハイライトされています。選択は、テーブルアイコンや値をクリックすることでリセットできます。