For HANSA-FLEX order code search please work with empty spaces - similar to Identification in HANSA-FLEX catalogue. Examples: XVEWO NW 10 HL instead of XVEWONW10HL or PN 25 AJ 20 instead of PN25AJ20.
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
Firma
HANSA-FLEX
Beschreibung
XEWORK 45 - Einschraubverschraubung richtungseinstellbar, Winkel 45°
Stückliste
XEWOR K 45 NW 03 HS
DES
Bezeichnung
XEWOR K 45 NW 03 HS
SER
Baureihe
Schwer
PRES
Druck
PN 315 bar
OD
Rohrdurchmesser OD
6 mm
G1
Gewinde G1
G 1/4" -19
G2
Gewinde G2
M 14 x 1.5
I
Länge I
9 mm
L4
Länge L4
9 mm
L5
Länge L5
19 mm
L7
Länge L7
16.0 mm
SW
Schlüsselweite SW
14 mm
S1
Schlüsselweite S1
19 mm
OR
O-Ring OR
10.78 x 2.62
INFO
Webseitenlink
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.