{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_8_angle_90/1_1_8_8_adjustable_dir_fitt/1_1_8_8_1_bsp_cylin/xework.prj},{NB=XEWOR K NW 13 HS},{DES=XEWOR K NW 13 HS},{SER=Heavy},{PRES=PN 400},{OD=16},{G1=G 1/2\" -14},{NDMG1=20.955},{KDMG1=18.631},{G2=M 24 x 1.5},{NDMG2=24.000},{PG2=1.500},{KDMG2=22.160},{I=13.0},{L4=25.0},{L5=36},{SW=27},{S1=27},{OR=17.86 x 2.62},{OR1=17.9},{OR2=2.6},{NDMG3=22.000},{PG3=1.500},{KDMG3=20.160},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XEWORK},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XEWORK}
Lütfen teknik kritere göre istenen ürünü seçin. Seçilebilir nitelikler tabloda vurgulanmıştır. Seçim tablo ikonu veya değer tıklanarak sıfırlanabilir