{hansa_flex/hydraulics/1_line_engineering/1_1_pipe_24_din2353/1_1_2_straight/1_1_2_2_screw_on/1_1_2_2_1_bsp/xgar_va.prj},{NB=XGAR NW 06 HL VA},{DES=XGAR NW 06 HL VA},{SER=Light},{PRES=PN 315},{OD=8},{G1=G 1/4\" -19},{NDMG=13.157},{G2=M 14 x 1.5},{NDMM=14},{PM=1.5},{I=17.0},{L1=31.0},{L2=24.0},{SW=19},{D1=11.7},{D3=13.4},{D4=13.200},{D5=6},{D6=10.1},{L3=10},{L4=3},{L5=3.000},{R=1.0},{R2=1.2},{G2HELPX=0.920},{L1HELPY=6.080},{ANGLEHELPX=26.060},{INFO=HTML (Online)},{INFOLINKDE=https://shop.hansa-flex.de/de_DE/XGARVA},{INFOLINKEN=https://shop.hansa-flex.co.uk/en_GB/XGARVA}
请根据技术参数选择所需产品. 所选参数在表格中被高亮显示. 当点击表格中的图标或数值时选择将被重置.